??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alutronic Kühlkörper
Description
PR 381
Bill of material
PR 381
ORDERNO
PR 381
ALLOY
alloy
AlMgSi 0,5 F22
BASE_HEIGHT__MM_
base height [mm]
10.0
FINISH
finish
Blank Aluminium
HEIGHT__MM_
height [mm]
40.0
MATERIAL
material
AlMgSi0,5
WEIGHT_PER_METER__KGM_
weight per meter [kgm]
7.287
WIDTH__MM_
width [mm]
138.0
NAME
name
PR 381
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions