??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
ATTEND Technology
Description
Powered USB
Bill of material
218B-24G01
ORDERNO
CONTACT_RESISTANCE
contact resistance
40mΩ Max.
CURRENT_RATING_POWERED_SECTION
current rating powered section
3.0A
CURRENT_RATING_USB_SECTION
current rating usb section
1.5A
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
750V AC
DURABILITY
durability
1,500 Cycle
INSULATION_RESISTANCE
insulation resistance
1000MΩ at 500V DC
MATING_FORCE
mating force
67N max.
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
-20°C~+85°C
RECOMMEND_TEMPERATURE
recommend temperature
245°C
STORAGE_TEMPERATURE_RANGE
storage temperature range
-20°C~+85°C
UN_MATING_FORCE
un-mating force
10N max.
VOLTAGE_RATING_POWERED
voltage rating powered
VOLTAGE_RATING_USB
voltage rating usb
5.25V DC
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions