??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Phidgets
Description
Power Supplies
Bill of material
DC Power Source 1.5V - 5V
ORDERNO
AMERICAN_HTS_IMPORT_CODE
american hts import code
8471.80.40.00
AVAILABLE_EXTERNAL_CURRENT
available external current
500 mA
CANADIAN_HS_EXPORT_CODE
canadian hs export code
8471.80.00
CONTROLLED_BY
controlled by
Digital Output
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
CN (China)
OBJECT_TEMPERATURE_MAX
object temperature max
85 °C
OBJECT_TEMPERATURE_MIN
object temperature min
-40 °C
OUTPUT_VOLTAGE_MAX
output voltage max
OUTPUT_VOLTAGE_MIN
output voltage min
TURN_ON_TIME_MAX
turn-on time max
NAME
name
OUTPUT_VOLTAGE
output voltage
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업