??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Acroname
Description
Power Supplies
Bill of material
480W Enclosed DIN Rail Power Supply
ORDERNO
COOLING_TYPE
cooling type
DIMENSIONS_LXWXH__MM_
dimensions lxwxh (mm)
IOUT_1__A_
iout 1 (a)
ISOLATION
isolation
MOUNTING_TYPE
mounting type
NUMBER_OF_OUTPUTS
number of outputs
OPERATING_TEMPERATURE___C_
operating temperature (ºc)
OUTPUT_CURRENT__A_
output current (a)
OUTPUT_VOLTAGE__VDC_
output voltage (vdc)
POWER__W_
power (w)
VOLTAGE_INPUT__VAC_
voltage input (vac)
VOUT_1__VDC_
vout 1 (vdc)
NAME
name
FEATURES
features
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions