??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Arduino
Descrizione
Portenta X8
Lista materiale
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
descrizione
Portenta X8 offre il meglio di due approcci: flessibilità d'uso con Linux combinata con applicazioni in tempo reale attraverso l'ambiente Arduino. La scheda viene fornita con una distribuzione del sistema operativo Linux (Yocto) già precaricata a bordo.
MAIN_FEATURES
Caratteristiche principali
Portenta X8 è una scheda ad alte prestazioni, con molte caratteristiche eccezionali. Con due microprocessori combinati, la Mini MPU NXP® i.MX 8M (Linux) e l'MCU ARM® STM32H747XI dual Cortex®-M7+M4 a 32 bit a basso consumo (Arduino), questa scheda è un'ottima fonte di alimentazione per la prossima generazione dell'Industrial Internet of Things. Grazie all'uso dei container, Portenta X8 offre un modo semplice e sicuro per distribuire applicazioni in esecuzione in un ambiente controllato. L'utente ha il pieno controllo dei container che la scheda sta eseguendo, avendo la possibilità di creare ed eseguire container personalizzati per conto proprio, senza dover sottoscrivere alcun servizio aggiuntivo e in modo totalmente gratuito. Nel caso in cui l'utente necessiti di una soluzione professionale più avanzata e scalabile, Arduino ha creato, in collaborazione con Foundries, un servizio in abbonamento con molte funzionalità di livello enterprise: Manutenzione sicura della distribuzione Linux Portenta X8 e delle applicazioni nel tempo Monitoraggio delle flotte Portenta X8 da qualsiasi luogo Aggiornamenti sicuri Over-The-Air ai dispositivi/flotte Portenta X8 di destinazione
NAME
nome
INE2YXJBG
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions