??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
Portenta X8
Nomenclature
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
description
Portenta X8 offre le meilleur de deux approches : la flexibilité d'utilisation de Linux combinée à des applications en temps réel grâce à l'environnement Arduino. La carte est livrée avec une distribution Linux OS (Yocto), déjà préchargée à bord.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
La Portenta X8 est une carte haute performance, dotée de nombreuses caractéristiques exceptionnelles. Avec deux microprocesseurs combinés, le mini MPU NXP® i.MX 8M (Linux) et le MCU ARM® à faible consommation STM32H747XI dual Cortex®-M7+M4 32bit (Arduino), cette carte est une excellente source pour alimenter la prochaine génération de l'Internet Industriel des Objets. Grâce à l'utilisation de conteneurs, la Portenta X8 offre un moyen facile et sécurisé de déployer des applications fonctionnant dans un environnement contrôlé. L'utilisateur a le contrôle total des conteneurs que la carte exécute, ayant la possibilité de créer et d'exécuter des conteneurs personnalisés sans avoir besoin de services d'abonnement supplémentaires et de manière totalement gratuite. Si l'utilisateur a besoin d'une solution professionnelle plus avancée et plus évolutive, Arduino a créé, en collaboration avec Foundries, un service d'abonnement doté de nombreuses fonctionnalités de niveau entreprise : Maintenance sécurisée de la distribution Linux Portenta X8 et des applications au fil du temps Surveillance des flottes Portenta X8 depuis n'importe où Mises à jour sécurisées Over-The-Air pour les appareils/flottes Portenta X8 ciblés.
NAME
nom
INE2YXJBG
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions