??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Arduino
Descripción
Portenta X8
Lista de materiales
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
DESCRIPTION
descripción
Portenta X8 ofrece lo mejor de dos enfoques: flexibilidad de uso con Linux combinada con aplicaciones en tiempo real a través del entorno Arduino. La placa viene con una distribución de Linux OS (Yocto), ya precargada a bordo.
MAIN_FEATURES
características principales
La Portenta X8 es una placa de altas prestaciones, con muchas características excepcionales. Con dos microprocesadores combinados, el NXP® i.MX 8M Mini MPU (Linux) y STM32H747XI dual Cortex®-M7+M4 32bit low power ARM® MCU (Arduino), esta placa es una gran fuente para alimentar la próxima generación del Internet Industrial de las Cosas. Gracias al uso de contenedores, la Portenta X8 ofrece una forma fácil y segura de desplegar aplicaciones que se ejecutan en un entorno controlado. El usuario tiene el control total de los contenedores que la placa está ejecutando, teniendo la opción de crear y ejecutar contenedores personalizados por su cuenta sin necesidad de ningún servicio de suscripción adicional y de forma totalmente gratuita. En caso de que el usuario necesite una solución profesional más avanzada y escalable, Arduino ha creado, en colaboración con Foundries, un servicio de suscripción con muchas características de nivel empresarial: Mantenimiento seguro de la distribución Portenta X8 Linux y de las aplicaciones a lo largo del tiempo Monitorización de flotas Portenta X8 desde cualquier lugar Actualizaciones seguras Over-The-Air para dispositivos/flotas Portenta X8 objetivo.
NAME
nombre
INE2YXJBG
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions