??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Arduino
Description
Portenta Cat. M1NB Bouclier GNSS IoT
Nomenclature
0I6UMN6U3
ORDERNO
0I6UMN6U3
DESCRIPTION
description
Libérez la connectivité mondiale et les capacités de localisation de votre carte Portenta ou MKR avec le Arduino® Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield. Ce bouclier permet une connectivité cellulaire aux réseaux Cat. M1 et NB-IoT avec la possibilité d'utiliser la technologie eSIM. Suivez facilement vos biens de valeur à travers la ville dans le monde entier avec votre choix de GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou.
MAIN_FEATURES
Principales caractéristiques
Le bouclier GNSS IoT Portenta Cat. M1/NB IoT GNSS Shield apporte la communication cellulaire et la localisation sur les cartes Portenta H7. Le shield exploite un module sans fil Cinterion TX62 conçu pour les applications IoT à haute efficacité et à faible consommation afin de fournir une bande passante et des performances optimisées. Pour utiliser les fonctions GNSS, vous aurez besoin d'une antenne comme celle-ci.
NAME
nom
0I6UMN6U3
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions