??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 46
HELP_VARIABLE
Azienda
Aulis Lundell
Descrizione
porta resistente all'umidità
Lista materiale
RE95J7A7N
ORDERNO
VAR__OF_OPEN_DOOR
% di porta aperta
0
VAR1_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
1 maniglia aune rotonda 60 mm cromo
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
1 maniglia leo rotonda 46 mm oro
1
VAR1_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
1 maniglia leo tonda 46mm colore argento
1
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
1 manico lexy rotondo 60mm nero
0
VAR1_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
1 maniglia lexy tonda 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
1 maniglia giglio rettangolo 304mm inox
0
VAR1_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
1 linea di maniglie sporgenti 250 mm cromo
1
VAR1_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
1 maniglia liune standard 150 mm cromata
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
1 maniglia lucas ovale 105mm cromo
1
VAR1_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
1 maniglia lucas rotonda 55 mm cromo
1
VAR1_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
1 maniglia lucy rotonda 60mm inox
1
VAR1_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
1 maniglia luke rettangolo 144mm colore argento
1
VAR1_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
1 maniglia lyra tonda 60mm inox
0
VAR1_HANDLE_SAUNA_500MM
1 maniglia sauna 500 mm
0
VAR2_HANDLE_AUNE_ROUND_60MM_CHROME
2 maniglie aune rotonde 60 mm cromo
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_GOLD
2 maniglie leo rotonde 46 mm oro
0
VAR2_HANDLE_LEO_ROUND_46MM_SILVER_COLOR
2 maniglie leo rotonde 46 mm colore argento
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_BLACK
2 maniglie lexy rotonde 60mm nero
0
VAR2_HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
2 maniglie lexy rotonde 60mm inox
0
VAR2_HANDLE_LILY_RECTANGLE_304MM_INOX
2 maniglie giglio rettangolo 304mm inox
0
VAR2_HANDLE_LINE_PROJECTING_250MM_CHROME
Linea a 2 maniglie sporgenti 250 mm cromo
0
VAR2_HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
2 maniglie liune standard 150 mm cromate
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_OVAL_105MM_CHROME
2 maniglie lucas ovali 105 mm cromo
0
VAR2_HANDLE_LUCAS_ROUND_55MM_CHROME
2 maniglie lucas rotonde 55 mm cromo
0
VAR2_HANDLE_LUCY_ROUND_60MM_INOX
2 maniglie lucy rotonde 60 mm inox
0
VAR2_HANDLE_LUKE_RECTANGLE_144MM_SILVER_COLOR
2 maniglie luke rettangolo 144mm colore argento
0
VAR2_HANDLE_LYRA_ROUND_60MM_INOX
2 maniglie lyra rotonde 60 mm inox
0
VAR2_HANDLE_SAUNA_500MM
2 maniglie sauna 500 mm
0
VAR3_L1_WC_LOCK
3 l1 serratura wc
0
VAR3_L2_LOCK_SYSTEM_ABLOY
3 Sistema di chiusura l2 abloy
0
VAR3_L4_POCKET_DOOR_LIUNE_LOCK_CHROME
3 l4 porta tascabile liune lock cromo
0
VAR3_L5_GLASS_LOCK_WITH_KEY_INOX
3 l5 serratura in vetro con chiave inox
0
VAR3_L6_WC_GLASS_LOCK_INOX
3 l6 vetro di chiusura inox per wc
0
VAR3_L7_POCKET_DOOR_WITH_KEY
3 l7 porta a scomparsa con chiave
0
VAR4_MATERIAL___DOOR_LEAF
4 materiale - anta della porta
Resistente all'umidità
ALWAYS_VERTICAL
sempre verticale
1
ASSEMBLY_CODE
codice di assemblaggio
C1020300
AUNE_ROUND_60MM_CHROME_L
aune tondo 60mm cromo l
0
BOTTOM_DOOR_GAP
fessura inferiore della porta
7.500
CONSTRUCTION_TYPE
tipo di costruzione
Porta scorrevole
COST
costo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
taglio con vuoti quando viene caricato
0
D
d
5
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
definire le proprietà termiche con
0
DESIGN_OPTION
opzione di progettazione
-1
DOOR_HEIGHT
altezza della porta
2130
DOOR_LEAF
anta della porta
1
DOOR_LEAF_DOUBLE_WIDTH
anta della porta a doppia larghezza
DOOR_LEAF_HEIGHT
altezza del battente
2060
DOOR_LEAF_LENGHT
lunghezza del battente
DOOR_LEAF_SINGLE_WIDTH
anta singola larghezza
DOOR_LEAF_THICKNESS
spessore del battente
DOUBLE_LEAF_DOOR
porta a due ante
EL1
el1
1000
F10
f10
5000
F16
f16
5000
F4
f4
5000
F7
f7
5000
F8
f8
5000
FD1
fd1
FD2
fd2
FEOVL
feovl
1
FFH
ffh
2075
FFH2
ffh2
2103.400
FFL2
ffl2
FIIVL
fiivl
FINISH_FRAME_LENGHT
lunghezza del telaio di finitura
FIOVL
fiovl
1
FOD11
fod11
FOD1D10D12D14D16
fod1d10d12d14d16
FOWP
fowp
FRAME_DEPTH
profondità del telaio
FRAME_INTERIOR_INSIDE_VISIBILITY
visibilità interna del telaio
FRAME_LENGHT
lunghezza del telaio
FREE_OPENING
apertura gratuita
FUNCTION
funzione
0
HANDLE_LEXY_ROUND_60MM_INOX
maniglia lexy tonda 60mm inox
0
HANDLE_LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT
maniglia liune standard 150mm cromo mat
1
HANDLE_SAUNA_500MM
maniglia sauna 500mm
0
HD
hd
HDD114
hdd114
2130
HDD12
hdd12
2140
HDD16
hdd16
2375
HDLD11
hdld11
1960
HDLD16
hdld16
2310
HDLD1D8D10D12D13
hdld1d8d10d12d13
2060
HDLD9D14
hdld9d14
2045.000
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
coefficiente di trasferimento del calore (u)
0
HEIGHT
altezza
2130
HEIGHT_FROM_STORY
altezza dalla storia
2130
HOST
ospite
1
HSL
hsl
HSL2
hsl2
INSTALLATION_SPACE_HEIGHT
altezza dello spazio di installazione
2170
INSTALLATION_SPACE_WIDTH
larghezza dello spazio di installazione
LEXY_ROUND_60MM_INOX_L
lexy tondo 60mm inox l
0
LIO
lio
LIUNE_STANDARD_150MM_CHROME_MAT_L
liune standard 150 mm cromato l
MANUFACTURER
produttore
LIUNE
MASSUNIT
unità di massa
1
MHWL
mhwl
60.000
MODEL
modello
MOTION_SENSOR
sensore di movimento
0
MOTION_SENSOR___COMMENTS
sensore di movimento - commenti
OMNICLASS_NUMBER
numero di omniclasse
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
titolo omniclasse
Porte
OODC
oodc
0
OPENING
apertura
PROJECTING_HANDLE
maniglia sporgente
0
PUSH_SWITCHS
interruttori a pressione
0
PUSH_SWITCHS___COMMENTS
interruttori a pressione - commenti
REMOTE_CONTROL
telecomando
0
REMOTE_CONTROL___COMMENTS
telecomando - commenti
REVEAL_TO_WALL_FACE
rivelare la faccia della parete
50
ROOM_CALCULATION_POINT
punto di calcolo della stanza
0
ROUGH_HEIGHT
altezza approssimativa
0
ROUGH_WIDTH
larghezza grezza
0
SHARED
condiviso
0
SILL_TO_STORY
dal davanzale alla storia
0
SINGLE_LEAF_DOOR
porta a un'anta
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
coefficiente di guadagno termico solare
0
SURFACE_LIST
elenco delle superfici
1
THERMAL_RESISTANCE__R_
resistenza termica (r)
0
THICKNESS
spessore
0
TYPE_COMMENTS
commenti sul tipo
Porta scorrevole integrata Liune. La fornitura di Liune™ comprende l'elemento pronto per la saldatura, i telai personalizzati e l'anta della porta. L'elemento Liune™ è brevettato nell'UE, in Norvegia e negli USA. Per impostazione predefinita, le porte Liune includono una maniglia incassata che può essere inserita nella struttura della parete e che è inclusa nella fornitura. Tutte le porte Liune scorrono completamente nella parete e l'intera apertura della porta è libera. Premendo la porta verso l'interno della parete all'altezza della maniglia, il bordo della porta diventa visibile dal telaio della parete e la porta può essere chiusa. È adatta anche la maniglia sporgente, ma in questo caso bisogna considerare che la larghezza dell'apertura della porta si riduce di 100 mm. Per il montaggio di armadietti ecc. è necessario installare piastre di supporto in acciaio separate prima di rifinire le superfici. Il montaggio della porta scorrevole e dell'elemento porta Liune deve avvenire secondo le istruzioni del produttore. Per i prodotti Liune utilizzati in ambienti umidi e saune valgono istruzioni speciali. Gli elementi per porte scorrevoli Liune sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici. La funzione automatizzata è disponibile su ordinazione; i lavori di manutenzione dell'automazione avvengono attraverso la botola di ispezione. Come accessorio è disponibile anche il meccanismo di chiusura morbida e automatica, che si consiglia di utilizzare solo per le porte in vetro. Altri accessori includono diversi tipi di maniglie e serrature. Ulteriori informazioni e istruzioni sono disponibili su www.aulislundell.fi e www.liune.fi.
VERSION
versione
2016
VISIBILITY_DOUBLE_LEAF_DOOR
visibilità porta a doppia anta
VISIBILITY_SINGLE_LEAF_DOOR
visibilità porta ad un'anta
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
trasmittanza della luce visiva
0
VSD
vsd
WALL_CLOSURE
chiusura a parete
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_EXTERIOR
chiusura a parete larghezza esterna
0
WALL_CLOSURE_WIDTH_INTERIOR
chiusura a parete larghezza interna
0
WALL_COVER
copertura della parete
1
WALL_EXTERIOR_EXTRUSION_END
parete esterna fine estrusione
12.500
WALL_INTERIOR_EXTRUSION_END
parete interna estremità estrusione
12.500
WALL_THICKNESS
spessore della parete
100.000
WALL_THICKNESS_MAXIMUM
spessore massimo della parete
WALL_THICKNESS_STANDARD
spessore della parete standard
WDS
wds
WIDTH
larghezza
WL
wl
WL2
wl2
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions