??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Polarized Retroflective PM sensors
Bill of material
PMP12RI
CODE
Code
SENS
Sensing range
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
Fixed °
SENMOD
Sensing mode
Retro reflective
LITYPE
Light type
Red light polarized
LIWAVE
Light wave lenght
660 nm
SWOUT
Switching output
MUTIN
Mute input
PWDC
Rated voltage DC
Vdc
PWAC
Rated voltage AC
Vac
MXCURAC
Max output current AC
3 A
CON
Connection type
Screw terminals
CBGL
Cable gland
HOU
Housing type
Cubic, 65x81, plastic
DIM1
Width
25 mm
DIM2
Height
65 mm
DIM3
Depth
81 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+55°C/-13°÷+131°F C°/°F
DS
Datasheet
pmp12rg.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions