??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Opis
Pojedynczy czujnik Easy Rate
Lista materiałowa
FHOL2EVI4
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
wymiana kryształów
Ładowanie od przodu; samodzielny pakiet ułatwiający wymianę
MATERIALS
materiały
Stal nierdzewna 304, Teflon®, ceramika, nikiel berylowy, VITON®
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
maksymalna robocza temperatura izotermiczna otoczenia przy minimalnym przepływie wody
400° C
MOUNTING
montaż
Otwór o średnicy 1,015 cala ±0,010 cala
TEMPERATURE
temperatura
Środowisko pracy do 300°C z chłodzeniem wodnym lub 165°C bez chłodzenia wodnego
WATER_TUBES
rurki wodne
S-304, bezszwowa rura ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 4,76 mm (0,188 cala) i grubości ścianki 0,51 mm (0,020 cala)
NAME
nazwa
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions