??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alutronic Kühlkörper
Description
PO 40-40-10-AL
Bill of material
PO 40-40-10-AL
ORDERNO
PO 40-40-10-AL
BASE_HEIGHT__MM_
base height [mm]
3.5
FINISH
finish
Blank Aluminium
HEIGHT__MM_
height [mm]
10.0
LENGTH__MM_
length [mm]
40.0
MATERIAL
material
Al99,5
MAX__POWER_LOSS
max. power loss
40.0
MIN__THERMAL_RESISTANCE__KW_
min. thermal resistance [kw]
1.0
UNIT_WEIGHT__G_
unit weight [g]
21.0
WIDTH__MM_
width [mm]
40.0
NAME
name
PO 40-40-10-AL
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions