Alutronic Kühlkörper
Description
PO 30-30-33-AL
Bill of material
PO 30-30-33-AL
ORDERNO
PO 30-30-33-AL
BASE_HEIGHT__MM_
base height [mm]
3.0
FINISH
finish
Blank Aluminium
HEIGHT__MM_
height [mm]
33.0
LENGTH__MM_
length [mm]
30.0
MATERIAL
material
Al99,5
MAX__POWER_LOSS
max. power loss
20.0
MIN__THERMAL_RESISTANCE__KW_
min. thermal resistance [kw]
1.0
WIDTH__MM_
width [mm]
30.0
NAME
name
PO 30-30-33-AL
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업