??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Arcus Technology
Description
PMX-2EX-SA Assy
Bill of material
65TG4HQE9
ORDERNO
65TG4HQE9
FEATURES
features
2 Axis Advanced Motion Controller, USB 2.0 and RS-485 communication, 6M maximum pulse rate output, Trapezoidal or s-curve acceleration, On-the-fly speed change, XY linear coordinated motion, Homing using Home and/or Index encoder channel, Pulse/Dir/Enable open collector outputs per axis, Opto-isolated +Limit, -Limit, and Home inputs per axis, Single-ended or differential quadrature encoder inputs per axis, Opto-isolated Digital Inputs (8), Opto-isolated Digital Outputs (8), Analog Inputs 10-bit resolution (2), BASIC-like standalone programming language, Built-in joystick control for XY axes, StepNLoop closed loop algorithm
INCLUDED_CONNECTORS
included connectors
1 x 2-pin 5.08 mm terminal, 1 x 3-pin 3.81 mm terminal
NAME
name
65TG4HQE9
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions