??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
PML50SYFVW
Bill of material
PML50SYFVW
ORDERNO
PML50SYFVW
ACCESSORY
accessory
O-ring
BEZEL_FINISH
bezel finish
Black
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
CN (China)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
EPDM
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
9801.00.10.55
LAMP_LIFE
lamp life
100,000 hours
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Yellow
LED_SIZE
led size
LENS_SHAPE
lens shape
Semi Dome Lens
LENS_TYPE
lens type
Diffused Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
2180 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
With Washer, Lockwasher and Hex Nut
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.668
MOUNTING_TYPE
mounting type
Rear Mount Led
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
5 – 28 VDC (Flex Volt)
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
626 nm
PMI_COLOR
pmi color
Yellow
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
White
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
White Diffused
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
max. 0.156
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
New Product Introduction (NPI)
RATED_CURRENT
rated current
20 mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TAB_TERMINAL_SIZE
tab terminal size
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VIEWING_ANGLE
viewing angle
wide viewing angle
VOLTAGE
voltage
5V to 28V Flex Voltage
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
PML50SYFVW
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions