??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
PKS
Bill of material
PKS-04-27-AC100V
MODEL
Model no.
PKS
PS
Port size
CO
Coil Option
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
90 mm
B
126 mm
C
29 mm
D
88 mm
E
23 mm
F
- mm
G
60 mm
H
49 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions