??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
PKS
部品表
PKS-04-27-AC100V
MODEL
機種形番
PKS
PS
接続口径
CO
コイルオプション
V
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
90 mm
B
126 mm
C
29 mm
D
88 mm
E
23 mm
F
- mm
G
60 mm
H
49 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions