??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
PKS
Bill of material
PKS-04-27-AC100V
MODEL
Model no.
PKS
PS
Port size
CO
Coil Option
V
Voltage
INFOTEXT
Product Info
Product Info
A
90 mm
B
126 mm
C
29 mm
D
88 mm
E
23 mm
F
- mm
G
60 mm
H
49 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions