??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
Pineapple Mini-PCIe-Karte rev2
Stückliste
0I6UMN6U3
ORDERNO
0I6UMN6U3
CHIPSET
Chipsatz
Basierend auf Qualcomms QCN9074 (Pine)
DATA_RATE
Datenrate
Bis zu 4,8 Gbps
DESCRIPTION
Beschreibung
Pineapple wurde für Multi-Gigabit-Anwendungen entwickelt und ist ein 802.11ax Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Funkmodul für Ultra-High-Speed-Konnektivität in Unternehmen. Es basiert auf dem Qualcomm QCN9074 Chipsatz für 2,4/5/6 GHz IEEE802.11ax/ac/n/g/b/ax Anwendungen. Das neue Funkgerät kann Access Point- und Stationsfunktionen mit 4x4 MIMO (4 räumliche Streams) und 160 MHz-Kanälen ausführen. Das Funkmodul kann mit Hilfe von Lötpads direkt gelötet werden und ist auch auf mini-PCIe, M.2 A+E, gelötet erhältlich.
MODULATION
Modulation
1024 QAM
OFDMAS
ofdmas
4 Herunter- und Hochladen
RADIO
Radio
4x4 MU-MiMo
TEMPERATURE_RANGE
Temperaturbereich
Gewerbe und Industrie
TRI_BAND
Dreiband
2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Vollbandunterstützung
WIDTH_SUPPORT
Breitenstütze
160MHz-Kanal
NAME
Name
0I6UMN6U3
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions