??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Pignons pour chaine double 20B-2 - Pignons pour chaines à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
102400025
Z
Nombre de Dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
55 mm
B1
b1
18.2 mm
C
mm
R3
r3
32 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions