??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
BEA Ingranaggi
Descrizione
Pignoni doppi 32B-2 - Pignoni per catene a rulli - DIN 8187 - ISO 606
Lista materiale
102460021
Z
Numero di denti
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Codice
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions