??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHGSJP - 圆管型-斜拉型-管型拉手-内装型
Bill of material
PHGSJP-L600
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
PHGSJP
LX
类型
管型/标注型
CZ
材质
铝合金
BMCL
表面处理
阳极氧化
L
mm
E
mm
E1
mm
D
25 mm
B
30 mm
M
M10
MM
10 mm
T
18 mm
F
60.2 mm
H
76.8 mm
PDF
phgsjp.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업