??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHFZFA - 方形拉手
Bill of material
PHFZFA-L100
CNSORDERNO
bestellnummer
PHFZFA-L100
CODE
CZ
材质
ZDC
BMCL
表面处理
镀铬
L
100 mm
E
111 mm
H
22.5 mm
H1
4 mm
G
10 mm
M
M5
PDF
phfzfa.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions