??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ProfHolod
Description
PH Insulation Traffic Double Leaf Doors
Bill of material
PH Insulation Traffic Double Leaf Doors
ORDERNO
PH Insulation Traffic Double Leaf Doors
ADSK_URL_СТРАНИЦЫ_ИЗДЕЛИЯ
adsk_url страницы изделия
http://profholod.ru/
ADSK_ЗАВОД_ИЗГОТОВИТЕЛЬ
adsk_завод-изготовитель
ООО ПрофХолод
ADSK_НАИМЕНОВАНИЕ
adsk_наименование
МДО 1000 2000 40 AISI 430-0,5 RAL - 0,5 0 Н Лев
ADSK_ОБОЗНАЧЕНИЕ
adsk_обозначение
ООО ПрофХолод
ADSK_ОТКРЫВАНИЕ
adsk_открывание
ADSK_ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
adsk_толщина стены
300
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
<Нет>
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Двери маятниковые двухстворчатые (МДД)
DESIGN_OPTION
design option
-1
F_ELEM
f_elem
0
FAMILY_NAME
family name
FIRE_RATING
fire rating
FUNCTION
function
0
H_HOLE_BOTTOM
h_hole_bottom
1300
H_HOLE_HEIGHT
h_hole_height
580
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
2400
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
ООО ПрофХолод
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
МДД
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
OPERATION
operation
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SHIFT_DOOR
shift_door
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://profholod.ru/
V_OBHV
v_obhv
0
VERSION
version
2015
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
1600
ВНУТРЕННЯЯ_СТОРОНА
внутренняя сторона
ВЫСОТА_В_СВЕТУ
высота в свету
2370
ВЫСОТА_ПОРОГА
высота порога
0
ВЫСОТА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
высота проема до монтажа
2400
ГНУТАЯ_РАМА
гнутая рама
1
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ЛЕВЫЙ
изогнутый отбойник левый
1
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ПРАВЫЙ
изогнутый отбойник правый
1
ИЛЛЮМИНАТОР_ВЫСОТА
иллюминатор высота
580
ИЛЛЮМИНАТОР_НИЗ
иллюминатор низ
1300
ИЛЛЮМИНАТОР_РАДИУС
иллюминатор радиус
150
ИЛЛЮМИНАТОР_СТЕКЛО
иллюминатор стекло
КОРОБКА_И_НАЛИЧНИКИ
коробка и наличники
КРЕПЕЖ_ВИДИМОСТЬ
крепеж видимость
1
НАРУЖНАЯ_СТОРОНА
наружная сторона
ОБРАМЛЕНИЕ_ПРОЁМА
обрамление проёма
НЕТ
ОБХВАТ
обхват
ОТОБРАЖЕНИЕ_ОБРАТНОГО_ОТКРЫВАНИЯ
отображение обратного открывания
1
П_ОБРАЗНЫЙ_ПРОФИЛЬ
п_образный профиль
0
ПЕТЛИ_ЛЕВЫЕ
петли левые
1
ПЕТЛИ_ПРАВЫЕ
петли правые
1
ПЛОСКИЙ_ОТБОЙНИК
плоский отбойник
0
ПОБР
побр
ПОЛШИРИНЫ
полширины
800
РЕЗИНОВЫЕ_ИЗДЕЛИЯ
резиновые изделия
СМЕЩЕНИЕ_ПОЛОТНА
смещение полотна
0
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ
температурный режим
C
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ
тип крепления
МК
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ_К_СТЕНЕ
тип крепления к стене
ТИП_ОТБОЙНИКА
тип отбойника
Изогнутый отбойник
ТИП_РАМЫ
тип рамы
ТИП_РАМЫ_И_КРЕПЛЕНИЯ
тип рамы и крепления
УГЛ / МК
ТК_КРК
тк_крк
ТК_МК
тк_мк
ТК_СП
тк_сп
ТОЛЩИНА_ПОЛОТНА
толщина полотна
40
УГОЛ
угол
ФАСОННЫЙ_ЭЛЕМЕНТ
фасонный элемент
0
ШИРИНА_В_СВЕТУ
ширина в свету
1208.000
ШИРИНА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
ширина проема до монтажа
1600
NAME
name
PH Insulation Traffic Double Leaf Doors
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions