??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ProfHolod
Description
PH Insulation Sliding Fire Resistant Doors
Bill of material
PH Insulation Sliding Fire Resistant Doors
ORDERNO
PH Insulation Sliding Fire Resistant Doors
ADSK_URL_СТРАНИЦЫ_ИЗДЕЛИЯ
adsk_url страницы изделия
http://profholod.ru/
ADSK_ЗАВОД_ИЗГОТОВИТЕЛЬ
adsk_завод-изготовитель
ООО ПрофХолод
ADSK_НАИМЕНОВАНИЕ
adsk_наименование
ОД 1200 2300 ,,.,
ADSK_ОБОЗНАЧЕНИЕ
adsk_обозначение
ООО ПрофХолод
ADSK_ОТКРЫВАНИЕ
adsk_открывание
Пр
ADSK_ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
adsk_толщина стены
350
AISI
aisi
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
<Нет>
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Двери откатные противопожарные (ОДП)
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FIRE_RATING
fire rating
FUNCTION
function
0
H_BOTTOM__DOOR
h_bottom_ door
35
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
2200
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
L_BOTTOM
l_bottom
1
L_TOP
l_top
0
L_TOP_B
l_top_b
-1
MANUFACTURER
manufacturer
ООО ПрофХолод
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
ОДП
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
OPERATION
operation
R_BOTTOM
r_bottom
1500
R_TOP
r_top
1420.000
R_TOP_B
r_top_b
1420.000
RAL
ral
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SHIFT_DOOR
shift_door
77
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://profholod.ru/
VERSION
version
2015
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
1200
ВЕРХНЯЯ_ФАСОНКА_ДЛИНА
верхняя фасонка длина
240.000
ВНУТРЕННЯЯ_СТОРОНА
внутренняя сторона
ВЫСОТА_В_СВЕТУ
высота в свету
2200
ВЫСОТА_ПОРОГА
высота порога
0
ВЫСОТА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
высота проема до монтажа
2200
ВЫСОТА_РУЧЕК
высота ручек
1500
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ЛЕВЫЙ
изогнутый отбойник левый
0
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ПРАВЫЙ
изогнутый отбойник правый
0
КОРОБКА_И_НАЛИЧНИКИ
коробка и наличники
КРЕПЕЖ_ВИДИМОСТЬ
крепеж видимость
1
НАРУЖНАЯ_СТОРОНА
наружная сторона
НЕТ
нет
ОБРАМЛЕНИЕ
обрамление
1
ОБРАМЛЕНИЕ_ПОРОГ
обрамление порог
0
ОБРАМЛЕНИЕ_ПРОЁМА
обрамление проёма
Да
ОТОБРАЖЕНИЕ_ОБРАТНОГО_ОТКРЫВАНИЯ
отображение обратного открывания
1
ПЕТЛИ_ЛЕВЫЕ
петли левые
0
ПЕТЛИ_ПРАВЫЕ
петли правые
1
ПНЕРЖ
пнерж
ПНЕТ
пнет
ПОРОГ
порог
0
ПРАЛ
прал
ПТИП
птип
РЕЗИНОВЫЕ_ИЗДЕЛИЯ
резиновые изделия
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ
температурный режим
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ
тип крепления
СП
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ_К_СТЕНЕ
тип крепления к стене
ТИП_ОТБОЙНИКА
тип отбойника
Нет
ТИП_РАМЫ
тип рамы
ТИП_РАМЫ_И_КРЕПЛЕНИЯ
тип рамы и крепления
Накл/СП
ТК_КРК
тк_крк
ТК_МК
тк_мк
ТК_СП
тк_сп
ТОЛЩИНА_ПОЛОТНА
толщина полотна
120.000
УТАПЛИВАЕМЫЙ_ПОРОГ
утапливаемый порог
ФУРНИТУРА
фурнитура
ФУРНИТУРА_СТАЛЬ
фурнитура сталь
ШИРИНА_В_СВЕТУ
ширина в свету
1200
ШИРИНА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
ширина проема до монтажа
1200
ШИРИНА_РАМЫ
ширина рамы
200
NAME
name
PH Insulation Sliding Fire Resistant Doors
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions