??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ProfHolod
Description
PH Insulation Industrial Single Leaf Doors
Bill of material
PH Insulation Industrial Single Leaf Doors
ORDERNO
PH Insulation Industrial Single Leaf Doors
ADSK_URL_СТРАНИЦЫ_ИЗДЕЛИЯ
adsk_url страницы изделия
http://profholod.ru/
ADSK_ЗАВОД_ИЗГОТОВИТЕЛЬ
adsk_завод-изготовитель
ООО ПрофХолод
ADSK_НАИМЕНОВАНИЕ
adsk_наименование
ADSK_ОБОЗНАЧЕНИЕ
adsk_обозначение
ООО ПрофХолод
ADSK_ОТКРЫВАНИЕ
adsk_открывание
Пр
ADSK_ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
adsk_толщина стены
250
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
<Нет>
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Двери технологические (ТДО)
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FASONKA
fasonka
0
FIRE_RATING
fire rating
FUNCTION
function
0
H_POROG
h_porog
0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
2200
HN_POLOTNO
hn_polotno
8
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
KR_POROG
kr_porog
0
MANUFACTURER
manufacturer
ООО ПрофХолод
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
ТДО
OBHVAT
obhvat
1
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
OPERATION
operation
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SHIFT_DOOR
shift_door
19
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://profholod.ru/
VERSION
version
2015
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
800
ВНУТРЕННЯЯ_СТОРОНА
внутренняя сторона
ВЫСОТА_В_СВЕТУ
высота в свету
2168
ВЫСОТА_ПОРОГА
высота порога
0
ВЫСОТА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
высота проема до монтажа
2200
ВЫСОТА_РУЧКИ
высота ручки
900
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ЛЕВЫЙ
изогнутый отбойник левый
0
ИЗОГНУТЫЙ_ОТБОЙНИК_ПРАВЫЙ
изогнутый отбойник правый
0
ИЛЛЮМИНАТОР_СТЕКЛО
иллюминатор стекло
КИРПИЧ
кирпич
КОРОБКА_И_НАЛИЧНИКИ
коробка и наличники
КРЕПЕЖ_ВИДИМОСТЬ
крепеж видимость
1
МЕТАЛЛ
металл
НАРУЖНАЯ_СТОРОНА
наружная сторона
ОБРАМЛЕНИЕ_ПРОЁМА
обрамление проёма
НЕТ
ПЕТЛИ_ЛЕВЫЕ
петли левые
0
ПЕТЛИ_ПРАВЫЕ
петли правые
1
ПОРОГ_40
порог 40
ПОРОГ_40ММ
порог 40мм
0
ПОРОГ_60
порог 60
ПОРОГ_60ММ
порог 60мм
0
РЕЗИНОВЫЕ_ИЗДЕЛИЯ
резиновые изделия
СЕНДВИЧ
сендвич
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ
температурный режим
C
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ
тип крепления
СП
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ_К_СТЕНЕ
тип крепления к стене
ТИП_ОТБОЙНИКА
тип отбойника
Нет
ТИП_ПОРОГА
тип порога
ТИП_РАМЫ
тип рамы
Обхв
ТИП_РАМЫ_И_КРЕПЛЕНИЯ
тип рамы и крепления
Обхв / СП
ТОЛЩИНА_ПОЛОТНА
толщина полотна
40
ФАСОННЫЙ_ЭЛЕМЕНТ
фасонный элемент
0
ФУРНИТУРА
фурнитура
ШИРИНА_В_СВЕТУ
ширина в свету
736
ШИРИНА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
ширина проема до монтажа
800
NAME
name
PH Insulation Industrial Single Leaf Doors
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions