??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ProfHolod
Description
PH Insulation Hinged Single Leaf Doors
Bill of material
PH Insulation Hinged Single Leaf Doors
ORDERNO
PH Insulation Hinged Single Leaf Doors
A
a
80
ADSK_URL_СТРАНИЦЫ_ИЗДЕЛИЯ
adsk_url страницы изделия
http://profholod.ru/
ADSK_ЗАВОД_ИЗГОТОВИТЕЛЬ
adsk_завод-изготовитель
ООО ПрофХолод
ADSK_НАИМЕНОВАНИЕ
adsk_наименование
ADSK_ОБОЗНАЧЕНИЕ
adsk_обозначение
ООО ПрофХолод
ADSK_ОТКРЫВАНИЕ
adsk_открывание
Лев
ADSK_ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
adsk_толщина стены
200
AISI
aisi
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
<Нет>
ASSEMBLY_CODE
assembly code
B
b
90
C
c
90
CATEGORY
category
CONSTRUCTION_TYPE
construction type
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESCRIPTION
description
Дверь холодильная
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FIRE_RATING
fire rating
FUNCTION
function
0
H_ПОРОГА
h порога
80
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
1900
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
ООО ПрофХолод
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
РДО
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
OPERATION
operation
RAL
ral
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://profholod.ru/
VERSION
version
2015
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
800
ВНУТРЕННЯЯ_СТОРОНА
внутренняя сторона
ВЫСОТА_ПОРОГА
высота порога
80
ВЫСОТА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
высота проема до монтажа
1900
ВЫСОТА_РУЧКИ
высота ручки
900
КИРПИЧ
кирпич
МЕТАЛЛ
металл
НАРУЖНАЯ_СТОРОНА
наружная сторона
НЕТ
нет
ОБРАМЛЕНИЕ_ПРОЁМА
обрамление проёма
НЕТ
ПЕТЛИ_ЛЕВЫЕ
петли левые
1
ПЕТЛИ_СМЕЩЕНИЕ
петли смещение
160
ПЕТЛИ_СПРАВА
петли справа
0
ПЛАСТИКОВЫЕ_НАКЛАДКИ
пластиковые накладки
ПНЕРЖ
пнерж
ПНЕТ
пнет
ПОЛОТНО_БЕЗ_ПОРОГА
полотно без порога
0
ПОЛОТНО_С_ПОРОГОМ
полотно с порогом
1
ПОРОГ
порог
1
ПРАЛ
прал
ПТИП
птип
РАМА
рама
РАМА_СЕЧЕНИЕ
рама_сечение
106
СЕНДВИЧ
сендвич
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ_РЕЖИМ
температурный режим
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ
тип крепления
КРК
ТИП_КРЕПЛЕНИЯ_К_СТЕНЕ
тип крепления к стене
ТИП_РАМЫ
тип рамы
ТИП_РАМЫ_И_КРЕПЛЕНИЯ
тип рамы и крепления
Накл/КРК
ТОЛЩИНА_ПОЛОТНА
толщина полотна
80
УПЛОТНИТЕЛЬ
уплотнитель
УТАПЛИВАЕМЫЙ_ПОРОГ
утапливаемый порог
ШИРИНА_ПОЛОТНА
ширина полотна
900
ШИРИНА_ПРОЕМА_ДО_МОНТАЖА
ширина проема до монтажа
800
NAME
name
PH Insulation Hinged Single Leaf Doors
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions