??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
PGM-60
Bill of material
PGM-60
ORDERNO
PGM-60
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
5
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
CLAMPING_FORCE_AT_6_BAR__N_
clamping force at 6 bar [n]
85
CLAMPING_OPENING_TIME__S_
clamping-opening-time [s]
0,05
COMPONENT_WEIGHT__KG_
component weight [kg]
0,79
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
DAMPING
damping
none
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
25
DIVERTER_MATERIAL
diverter material
X45NiCrMo4 hardened
FINGER_LENGTH_MAX___MM_
finger length max. [mm]
50
ITEM_NO
item no
000000205120
MA_NR
ma-nr
266332
MA_TYP
ma-typ
PGR-85-5
MASS_PER_FINGER_MAX___KG_
mass per finger max. [kg]
0,07
MATERIAL_GUIDING_SHAFTS
material guiding shafts
stainless steel hardened
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, hard-coated
MATERIAL_PISTON_ROD
material piston rod
CK45 hard chrome plated
MOMENT_OF_INERTIA__KGMM__
moment of inertia [kgmm²]
76,7
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
1
PRESSURE_RANGE
pressure range
2-8 bar
REPEAT_ACCURACY__MM_
repeat accuracy [mm]
+- 0,02
SPREADING_FORCE_AT_6_BAR__N_
spreading force at 6 bar [n]
105
STROKE_EACH_JAW__MM_
stroke each jaw [mm]
5
TYPE
type
Normal
WEIGHT__KG_
weight [kg]
0.21
NAME
name
PGM-60
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions