??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ateljé Lyktan
Description
Pendant
Bill of material
Hood 1200x1200x600
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_LOAD
apparent load
0
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COLOR_FILTER
color filter
16777215
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
609.600
G1
g1
HOST
host
3
INITIAL_COLOR
initial color
0
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
0
L_GAVEL
l gavel
L_LIGHT
l light
600
L_WIRE
l wire
1000
L1
l1
L2
l2
L3
l3
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
0
LIGHT_SOURCE
light source
1
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_SIZE
light source symbol size
600
MASSUNIT
massunit
1
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.70.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Luminaries for Internal Lighting
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
T1
t1
T2
t2
T3
t3
VERSION
version
2017
W_GAVEL
w gavel
W_LIGHT
w light
600
WIRE_1
wire 1
1
WIRE_2
wire 2
WIRE_3
wire 3
WIRE_4
wire 4
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions