??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD86 Polarized retroflective sensors
Bill of material
PD86CNP12QPMU
CODE
Code
SENS
Sensing range
12 m
SENADJ
Sensitivity adjustment
Fixed °
OPTADJ
Optical lens adjustment
°
SENMOD
Sensing mode
Retro reflective
LITYPE
Light type
Red light polarized
LIWAVE
Light wave lenght
620 nm
SWOUT
Switching output
1x SPST relay output
MUTIN
Mute input
Mute input
PWDC
Rated voltage DC
12÷24 Vdc
PWAC
Rated voltage AC
12÷24 Vac
MXCURAC
Max output current AC
1 A
CON
Connection type
HOU
Housing type
DIM1
Width
86 mm
DIM2
Height
44 mm
DIM3
Depth
39 mm
IP
IP rating
IP66
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
pd86cnp12qpmu.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업