??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD86 Polarized retroflective sensors
Bill of material
PD86CNP12QPMU
CODE
Code
SENS
Sensing range
12 m
SENADJ
Sensitivity adjustment
Fixed °
OPTADJ
Optical lens adjustment
°
SENMOD
Sensing mode
Retro reflective
LITYPE
Light type
Red light polarized
LIWAVE
Light wave lenght
620 nm
SWOUT
Switching output
1x SPST relay output
MUTIN
Mute input
Mute input
PWDC
Rated voltage DC
12÷24 Vdc
PWAC
Rated voltage AC
12÷24 Vac
MXCURAC
Max output current AC
1 A
CON
Connection type
HOU
Housing type
DIM1
Width
86 mm
DIM2
Height
44 mm
DIM3
Depth
39 mm
IP
IP rating
IP66
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F C°/°F
DS
Datasheet
pd86cnp12qpmu.pdf pdf
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions