??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD112 Background suppression
Bill of material
PD112CNB25BP
CODE
Code
SENS
Sensing range
50÷2500 mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
270 °
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Infrared
LIWAVE
Light wave lenght
850 nm
SWOUT
Switching output
2x NPN/PNP NC+NO
PW
Rated voltage
10÷30 Vdc
MXCUR
Max output current
200 mA
NLCUR
No load current
40 mA
CON
Connection type
HOU
Housing type
Cubic, 112x45, plastic
DIM1
Width
25 mm
DIM2
Depth
45 mm
IP
IP rating
IP67
TMP
Operating temperature
-25°÷+55°C/-13°÷+131°F C°/°F
DS
Datasheet
pd112cnb25bp.pdf pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업