??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
PCV-16F-16F-13-023-SA
Bill of material
PCV-16F-16F-13-023-SA
ORDERNO
PCV-16F-16F-13-023-SA
DESCRIPTION
description
Model Code Pneumatic service check valve, Inlet Connection 1 NPT female, Outlet Connection 1 NPT female, Working Pressure 13 bar, Cracking Pressure 0.023 bar nominal, O-ring Material Low Temp Nitrile -40C to +130C. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
1 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
PCV-16F-16F-13-023-SA
VALVE_TYPE
valve type
FemaleFemale
WEIGHT__KG_
weight (kg)
0.91
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions