??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
PCS-PC Einführungsbuchse, IP54
Stückliste
HellermannTyton 166-31204
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Metallverschraubung Einführungsbuchse
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Messing vernickelt (NPB)
FARBE
Farbe
Metall (ML)
LAENGE
Länge
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
NENNMASS
Nennmaß
mm
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-100 °C bis +300 °C
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
K
Länge
mm
L
Min. Bohrloch Größe
mm
M
SW Grundkörper
mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions