??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PBA13780
Bill of material
TML8UGQCG
ORDERNO
TML8UGQCG
APPLICATION
application
Clearance Presence Speed
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
800
CLOSING_DISTANCE
closing distance
13 mm with P4160000
CONNECTION_TYPE
connection type
Cable
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
1NO12W250Vdc0
MATERIAL
material
Plastic
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,4
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
12VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
250VDC
MOUNTING
mounting
To screw
PRODUCT_RANGE
product range
PB
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
TML8UGQCG
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions