??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 69
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Panel Mounting
Bill of material
AC 166 GESTBV 3 HRSW
ORDERNO
ACC__TO_CSA
acc. to csa
ACC__TO_EN_61535
acc. to en 61535
ACC__TO_UL
acc. to ul
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
CODING
coding
COLOUR
colour
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
CURRENT_RATING
current rating
EAN
ean
FIXING
fixing
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
IP_CODE_WHEN_PLUGGED
ip code when plugged
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PE_FUNCTION
pe function
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TYPE
type
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
100 °C
VOLTAGE_RATING
voltage rating
WALL_THICKNESS_MAX_
wall thickness max.
WALL_THICKNESS_MIN_
wall thickness min.
NAME
name
LATCH
latch
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
PRINTING
printing
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
ACC__TO_EN_61984
acc. to en 61984
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions