??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
PAGN-P - manomètre de tableau
Nomenclature
8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
G1/4
D5
9.500 mm
D6
5.000 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
13.000 mm
L5
11.000 mm
L6
2.000 mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
SW1
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions