??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pfannenberg
Beschreibung
PA 5 - PATROL Schallgeber max. 107dB(A)
Stückliste
23350100055
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
"Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden. Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Montagearten Schalttafeleinbau und Aufbaumontage möglich. Maße: LxBxH: 132 x 163,4 x 135 mm Betriebstemperatur: -40 - + 55C 10 Jahre Garantie Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED "
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
AS
Akustischer Signalisierungsbereich
A1
Akustischer Signalisierungsbereich A1
m
A2
Akustischer Signalisierungsbereich A2
m
A
Akustischer Signalisierungsbereich A gesamt
0.0 m
B
Akustischer Signalisierungsbereich B gesamt
m
C1
Akustischer Signalisierungsbereich C1
m
C2
Akustischer Signalisierungsbereich C2
m
C
Akustischer Signalisierungsbereich C gesamt
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
V
EF000136
Gehäusefarbe
EF000143
Stromart
EF000144
Lautstärke
107 dB
EF000587
Stromaufnahme
A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002765
Anzahl der Töne
80
EF005474
Schutzart (IP)
IP66
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
ja
CERTVDS
Cert-VdS
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions