??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
P9-***-40-M4N - リトラクタブル取手
部品表
P9-096-40-M4N-11
CN
品番
LF
寸法 LF
5.5 mm
H
寸法 H
40 mm
H1
寸法 H1
36 mm
SH
寸法 h
13.3 mm
A
直径 A
6.4 mm
D
直径 D
12 mm
L
寸法 L
mm
L1
寸法 L1
mm
N
許容荷重
600 N
MASS
質量
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions