??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
P81W-A120-CA
Bill of material
P81W-A120-CA
ORDERNO
P81W-A120-CA
ACCESSORY
accessory
BEZEL_FINISH
bezel finish
Black
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP66
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Tricolor RedYellowGreen
LED_SIZE
led size
5mm (T-1 34)
LENS_SHAPE
lens shape
Flush Lens
LENS_TYPE
lens type
Fresnel Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
600 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.500
MOUNTING_TYPE
mounting type
Snap-Fit
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
120 Volt
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
592 nm
PMI_COLOR
pmi color
White
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Black
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Amber
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.09
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Snap In
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
3.5mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TAB_TERMINAL_SIZE
tab terminal size
0.187
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VIEWING_ANGLE
viewing angle
30 degree viewing angle
VOLTAGE
voltage
120 VAC
WIRE_GAUGE
wire gauge
NAME
name
P81W-A120-CA
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions