??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Actuonix
내용
P8-75-50-12-P
BOM
CCNZ7WBYN
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
백드라이브 힘(N)
10
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
닫힌 구멍 대 구멍(mm)
110
CONTROL
제어
P
GEAR_RATIO
기어 비율
50
LIFE
생활
표준
MAXIMUM_LOAD__N_
최대 부하(N)
35
MODEL
모델
P8
NO_LOAD_SPEED__MMS_
로드 속도 없음(MMS)
30
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
최대 효율 부하(N)
12
STROKE_LENGTH__MM_
스트로크 길이(mm)
75
VOLTAGE__VDC_
전압(VDC)
12
WEIGHT__GRAMS_
무게(그램)
38
NAME
이름
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업