??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Actuonix
Descrizione
P8-75-50-12-P
Lista materiale
CCNZ7WBYN
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
Forza di retroazione (n)
10
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
da foro chiuso a foro (mm)
110
CONTROL
controllo
P
GEAR_RATIO
rapporto di trasmissione
50
LIFE
vita
Standard
MAXIMUM_LOAD__N_
carico massimo (n)
35
MODEL
modello
P8
NO_LOAD_SPEED__MMS_
velocità a vuoto (mms)
30
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
carico di massima efficienza (n)
12
STROKE_LENGTH__MM_
lunghezza della corsa (mm)
75
VOLTAGE__VDC_
tensione (vdc)
12
WEIGHT__GRAMS_
peso (grammi)
38
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions