??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Actuonix
Beschreibung
P8-75-50-12-P
Stückliste
CCNZ7WBYN
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
Rücktriebskraft (n)
10
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
geschlossen Loch zu Loch (mm)
110
CONTROL
Kontrolle
P
GEAR_RATIO
Getriebeübersetzung
50
LIFE
Leben
Standard
MAXIMUM_LOAD__N_
maximale Belastung (n)
35
MODEL
Modell
P8
NO_LOAD_SPEED__MMS_
Geschwindigkeit ohne Last (mms)
30
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
Spitzenwirkungsgrad Last (n)
12
STROKE_LENGTH__MM_
Hublänge (mm)
75
VOLTAGE__VDC_
Spannung (vdc)
12
WEIGHT__GRAMS_
Gewicht (Gramm)
38
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions