??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Actuonix
説明
P8-25-49-3-ST
部品表
KL1SGKKKT
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
バックドライブ力(n)
9
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
閉じた穴から穴まで(mm)
60
CONTROL
コントロール
ST
GEAR_RATIO
ギア比
49
LIFE
ライフ
拡張
MAXIMUM_LOAD__N_
最大荷重 (n)
12
MODEL
モデル
P8
NO_LOAD_SPEED__MMS_
無負荷速度(mms)
70
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
ピーク効率負荷(n)
9
STROKE_LENGTH__MM_
ストローク長(mm)
25
VOLTAGE__VDC_
電圧
3
WEIGHT__GRAMS_
重量
20
NAME
名称
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions