??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P709CIN - PIED DE MONTAGE AVEC FIXATION LATÉRALE AU SOL AVEC GOUJON EN ACIER INOXYDABLE TYPE B - R24 AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE
Nomenclature
P709080.TM24X17001.step
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS05
H3
35 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Poids
g
MIS16
F1
25000 N
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions