??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
P709 - PÉ DE MONTAGEM COM FIXAÇÃO TERRESTRE LATERAL COM ESTUDO DE AÇO ZINCADO TIPO B - R24 COM BASE NÃO ESCORREGADORA
Lista de peças
P709080.TM24X17001
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS05
H3
35 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
25000 N
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions