??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P705 - PIEDE DI MONTAGGIO CON FISSAGGIO LATERALE A TERRA CON BORCHIE IN ACCIAIO ZINCATO TIPO B - R12,5 CON BASE ANTISCIVOLO
Lista materiale
P705080.TM16X09001
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
13 mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
12.5 mm
MIS13
d1
M16 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
10000 N
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions