??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P705 - PIED DE MONTAGE AVEC FIXATION LATÉRALE AU SOL AVEC GOUJON EN ACIER ZINGUÉ TYPE B - R12,5 AVEC BASE ANTIDÉRAPANTE
Nomenclature
P705080.TM16X09001
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
13 mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
12.5 mm
MIS13
d1
M16 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Poids
g
MIS16
F1
10000 N
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions