??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P705 - MONTAGEFUSS MIT ERDBEFESTIGUNG MIT VERZINKTEM STAHLSTUDIEN TYP B - R12,5 MIT Rutschfester Basis
Stückliste
P705080.TM16X09001
SHA256
INAME
Interner Name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
13 mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
12.5 mm
MIS13
d1
M16 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Gewicht
g
MIS16
F1
10000 N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions