??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
P532
Bill of material
P532-258-004.84
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY_2_PH__ON__FULL_STEP_MODE
absolute accuracy 2 ph. on, full step mode
± 5%
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +50°C
ANGULAR_ACCELERATION__NOMINAL_CURRENT_
angular acceleration (nominal current)
195000rads²
BACK_EMF_AMPLITUDE
back emf amplitude
BEARING_TYPE
bearing type
Ball Bearing
DETENT_TORQUE__TYPICAL
detent torque, typical
28mNm
DIAMETER
diameter
52mm
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
500 VRMS for 5 secondsVAC
ELECTRICAL_TIME_CONSTANT
electrical time constant
2.3ms
HOLDING_TORQUE__1_5_X_NOMINAL_CURRENT
holding torque, 1,5 x nominal current
300mNm
HOLDING_TORQUE__NOMINAL_CURRENT_
holding torque, nominal current_
205mNm
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
MASS
mass
250g
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
30N
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
20 (12mm from mounting face)N
MAXIMUM_COIL_TEMPERATURE
maximum coil temperature
130°C
NATURAL_RESONANCE_FREQUENCY__NOMINAL_CURRENT
natural resonance frequency @nominal current
330Hz
NOMINAL_PHASE_CURRENT__1_PH__ON_
nominal phase current (1 ph. on)
NOMINAL_PHASE_CURRENT__2_PH__ON_
nominal phase current (2 ph. on)
POWER_RATE__NOMINAL_CURRENT_
power rate (nominal current)
35kWs
RESISTANCE_PER_PHASE
resistance per phase
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
12gcm²
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.025 @ 5Nµm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
25 @ 5Nµm
STEP_ANGLE
step angle
3.6degree
STEPS_PER_REVOLUTION
steps per revolution
100
THERMAL_RESISTANCE_COIL_AMBIENT
thermal resistance coil-ambient
7.3°CW
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions